Printplaatconnectoren - IPCV 5/ 5-G-7,62 - 1708857

Basiselement, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 5, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708857
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 542 (C-1-2013)
GTIN 4046356089807
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,420 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)