Printplaatconnectoren - IPC 5/10-GFU-7,62 - 1708792

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 10, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708792
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 541 (C-1-2013)
GTIN 4046356089715
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 28,520 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)