Doorvoerklem - TW 50/ 3-CL - 1708746

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Doorvoerklem, aansluitmethode: T-LOX-kniehefboomaansluiting, kabelschoenaansluiting, aantal polen: 3, belastingsstroom: 150 A, doorsnede: 10 mm² - 50 mm², breedte: 78 mm, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • De hendelbediening maakt een tijdbesparende en soepele aansluiting van grote aders mogelijk
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • 90° geopende aansluitruimte maakt het comfortabel insteken van de ader mogelijk
  • snelle montage zonder gereedschap aan de behuizingswand met behulp van een montagewig
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708746
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626020334
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,220 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)