Bloc de jonction de traversée - TW 50/ 2-CL - 1708745

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement par levier coudé T-LOX, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 2, courant de charge: 150 A, section: 10 mm² - 50 mm², largeur: 58 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le levier de commande permet de raccorder de grands conducteurs rapidement et simplement
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le serre-fils ouvert à 90° permet d'orienter aisément le conducteur
  • Montage rapide et sans outil sur la paroi du boîtier à l'aide d'une clavette
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1708745
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626020327
Poids par pièce (hors emballage) 281,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer