Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: gris
Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Des orifices d'ouverture, positionnés de manière parallèle et orthogonale par rapport à l'axe du câble permettent des conceptions de circuits imprimés très flexibles
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Données commerciales
Code de commande
1708635
Unité de conditionnement
50 pc
Quantité minimum de commande
50 pc
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN
4055626010281
Poids par pièce (hors emballage)
7,790 GRM
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
PL (Pologne)
Service, kits de démonstration
Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
"$pageName" sur