Printplaatconnectoren - SPC 5/ 3-STCL-7,62 BD L/N/PE - 1708508

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708508
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626003863
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,190 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)