MKKDS 3/16-5,08 BKBDWH:M16-4 - 1708492

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 22 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708492
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626003702
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 73,120 g
Douanetariefnummer 85369010