Stekerdeel - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62BD:UVW - 1708418

De afbeelding toont de 5-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708418
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626032818
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,930 g