PC 4/ 4-G-7,62 GY31BDWH:NZ 2CP - 1708403

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 20 A, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: blauwgrijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708403
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356997515
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,150 g
Douanetariefnummer 85366930