Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 5-ST GY NZ2207069 - 1708323

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 5, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708323
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356072427