DFMC 1,5/ 6-ST-3,5-LR BD:1-12 - 1708318

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 6, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708318
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356989244
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,350 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!