DFK-PC 16/ 4-STF-10,16 SL - 1708217

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 76 A, nombre de pôles: 4, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1708217
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356981965
Poids par pièce (hors emballage) 54,470 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer