PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A GY BD:+,G - 1708197

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 6 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708197
Verpakkingseenheid 250 stk
GTIN 4046356981880
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,890 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service