MCDN 1,5/ 3-G1-3,81CPP26THRR32 - 1708164

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 3, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708164
Verpakkingseenheid 110 stk
Minimaal te bestellen aantal 110 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356980760
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,600 g
Douanetariefnummer 85366930