Printplaatconnectoren - CCA 2,5/ 2-G-5,08CR1 P26THRR32 - 1708156

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708156
Verpakkingseenheid 330 stk
Minimaal te bestellen aantal 330 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356980739
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,660 g
Douanetariefnummer 85366930