MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 P26THRCPR44 - 1708122

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,5 mm, Coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1708122
Unité de conditionnement 130 pc
Quantité minimum de commande 130 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356977371
Poids par pièce (hors emballage) 7,530 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer