MSTBTP 2,5/ 2-ST GYCP2BD:23,24 - 1708108

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1708108
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356976961
Poids par pièce (hors emballage) 3,370 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer