Printplaatklem - MKKDS 1/ 8-3,81 - 1708084

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning: 200 V, rastermaat: 3,81 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708084
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918023539
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,340 g
Douanetariefnummer 85369010