Basiselementen - MSTB 2,5/ 8-GU-5,08 PIN 2,5 - 1708076

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708076
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356966375
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,220 g
Douanetariefnummer 85366930