MK3DSH 3/12-5,08 BU - 1708031

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • voldoet aan de verhoogde veiligheidseisen van beschermklasse "Ex e" volgens IEC 60079-7 voor explosiegevaarlijke omgevingen
  • door de hoge bouwvorm kunnen aders bij ingegoten printplaten worden aangesloten
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708031
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356961615
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 42,000 g
Douanetariefnummer 85369010