Basiselement - PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-SMD WH R32 - 1708007

De afbeelding toont een 3-polige variant

basiselement, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 4, rastermaat: 2,5 mm, kleur: wit, contactoppervlak: tin, montage: SMD solderen, Artikel met verdraaibeveiligingsstift

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • witte uitvoering: kleurvast bij het solderen en tijdens gebruik
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage
  • extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1708007
Verpakkingseenheid 600 stk
Minimaal te bestellen aantal 600 stk
GTIN 4046356960632
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,360 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst IN (India)