Basiselement - PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707992

basiselement, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 3, rastermaat: 2,5 mm, kleur: wit, contactoppervlak: tin, montage: SMD solderen, Artikel met verdraaibeveiligingsstift

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • witte uitvoering: kleurvast bij het solderen en tijdens gebruik
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
  • extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707992
Verpakkingseenheid 500 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356959117
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,920 g
Douanetariefnummer 85366930