Printplaatklem - MKDS 1/ 4-3,5 HT BK R24 - 1707948

De afbeelding toont de 3-polige variant

Printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning: 200 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: THR solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707948
Verpakkingseenheid 140 stk
Minimaal te bestellen aantal 140 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356953689
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,220 g
Douanetariefnummer 85369010