Printplaatklem - MKDSP 25/ 2-15,00-F BK T20L - 1707811

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 125 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 15 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • bevestigingsflenzen reduceren die mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707811
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
GTIN 4046356947619
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 46,830 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst SK (Slowakije)