PTSA 1,5/ 8-3,5-Z BU/GY - 1707684

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 250 V, nombre de pôles: 8, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: multicolore, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707684
Unité de conditionnement 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356944311
Poids par pièce (hors emballage) 4,340 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer