Printplaatklem - SMKDSP 1,5/ 4-5,08 BD:NZ1701 - 1707661

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 55 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707661
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918257637
Douanetariefnummer 85369010

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service