Connecteur pour C.I. - PTF 0,3/ 4-WB-8-H - 1707561

Connecteur encastrable - PTF, tension assignée (III/2): 25 V, nombre de pôles: 2, pas: 1,8 mm, Coloris: blanc, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe, Longueur des câbles posés : 500 mm, pour des circuits imprimés flexibles d'une largeur de 8 mm et une épaisseur de circuit imprimé admissible dans la zone de contact comprise entre 0,15 mm et 0,3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement rapide sans outil pour circuits imprimés souples
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
  • Mise en contact fiable des circuits imprimés souples grâce au mandrin de fixation
  • Exécution et essai sur la base de la norme CEI 60838-2-2
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707561
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
GTIN 4046356934244
Poids par pièce (hors emballage) 12,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer