Connecteur pour C.I. - PTF 0,3/ 4-BB-8-H - 1707559

Connecteur encastrable - PTF, tension assignée (III/2): 25 V, nombre de pôles: 4, pas: 1,8 mm, Coloris: blanc, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe, pour des circuits imprimés flexibles d'une largeur de 8 mm et une épaisseur de circuit imprimé admissible dans la zone de contact comprise entre 0,15 mm et 0,3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement rapide sans outil pour circuits imprimés souples
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
  • Mise en contact fiable des circuits imprimés souples grâce au mandrin de fixation
  • Exécution et essai sur la base de la norme CEI 60838-2-2
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707559
Unité de conditionnement 25 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
GTIN 4046356934237
Poids par pièce (hors emballage) 1,910 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer