TVFKC 1,5/ 4-ST YE CP2,3 - 1707549

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: geel, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707549
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356929837
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,800 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)