Printplaatconnectoren - SPC 5/ 2-STCL-7,62BD:L1/+,L1/+ - 1707498

Geen afbeelding beschikbaar

Printconnectoren, nominale stroom: 41 A, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707498
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356922128
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,400 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)