MC 1,5/ 8-ST-3,5 GY 4CNBD0VQSO - 1707488

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 8, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707488
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356920971
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,340 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website