FKCT 2,5/ 5-ST-5,08 BS:1-5 - 1707465

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 5, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707465
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356920551
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,850 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service