SMSTB 2,5/ 2-ST BK CP12BDWH-17 - 1707455

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: blauw, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • de schuine aderaansluiting maakt bediening en aderaansluiting vanuit één richting mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707455
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356934411
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!