MVSTBU 2,5/ 5-GB-5,08 BK - 1707341

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 5, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: directe montage

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707341
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356917728
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,820 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service