ZFKKDSA 2,5-5,08-16 BKBDWH:M9 - 1707318

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707318
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356917049
Poids par pièce (hors emballage) 42,190 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer