MSTBTP 2,5/ 4-ST CP2,3BDS34 SO - 1707255

Aucune photo disponible

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707255
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356907354
Poids par pièce (hors emballage) 7,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer