Printplaatklem - GMKDSN 1,5/10-7,62 - 1707111

Printklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 7,62 mm, aantal polen: 10, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1707111
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 119 (C-1-2013)
GTIN 4017918023447
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,400 g
Douanetariefnummer 85369010