Basiselement - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5RNP2CPTHRR44 - 1706931

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706931
Verpakkingseenheid 130 stk
Minimaal te bestellen aantal 130 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356890793
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,250 g
Douanetariefnummer 85366930