PTSA 1,5/ 4-3,5 YE/BU MIXP - 1706924

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 250 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: multicolore

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706924
Unité de conditionnement 250 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356891165
Poids par pièce (hors emballage) 2,190 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer