MKKDSH 3/ 5 BK GLUE - 1706910

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • La structure haute permet le raccordement de conducteur sur des circuits imprimés moulés
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706910
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356890007
Poids par pièce (hors emballage) 12,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer