MSTBV 2,5/ 4-G-5,08CD2-4VPE600 - 1706881

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706881
Verpakkingseenheid 600 stk
Minimaal te bestellen aantal 600 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356888905
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,300 g