Printplaatconnectoren - MCD 1,5/12-G1-3,81 OG - 1706875

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 12, rastermaat: 3,81 mm, kleur: oranje, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706875
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356033589
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,470 g
Douanetariefnummer 85366930