MC 1,5/ 3-GF-3,5 P26AUTHRR56 - 1706764

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 3, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706764
Verpakkingseenheid 470 stk
Minimaal te bestellen aantal 470 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356880213
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,740 g
Douanetariefnummer 85366930