Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

L'illustration montre une version à 10 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert. Plaque séparée pour la conception individuelle de divers nombres de pôles. Pour raccorder un bloc, il est nécessaire de disposer d'un bloc de jonction terminal supplémentaire (voir Accessoires). Les articles bloqués sont proposés avec divers nombres de pôles.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706701
Unité de conditionnement 250 pc
Page catalogue Page 44 (CC-2005)
GTIN 4017918144739
Poids par pièce (hors emballage) 1,070 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer