Monsterset - SAMPLE MCV 0,5/ 4-G-2,54P20THR - 1706629

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 4, rastermaat: 2,54 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706629
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
GTIN 4046356869683
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,400 g
Douanetariefnummer 85366930