Connecteur - PV-CF/M-S-2,5-6 SET - 1706611

Connecteur photovoltaïque, intensité nominale: 35 A, tension nominale: 1100 V, type de raccordement: A ressort, coloris: noir. déverrouillable uniquement à l'aide d'un outil

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1706611
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356884587
Poids par pièce (hors emballage) 33,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer