Connecteur pour C.I. - ZEC 1,0/ 9-ST-3,5C1R1,9NZX12.3 - 1706587

Aucune photo disponible

Connecteur encastrable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 9, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, Coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706587
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356033336
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer