Basiselement - MC 0,5/ 2-G-2,5 P26 - 1706580

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 2, rastermaat: 2,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706580
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356867504
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,510 g
Douanetariefnummer 85366930