Printplaatconnectoren - MCD 0,5/10-G1-2,5 P26 - 1706539

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 4 A, aantal polen: 10, rastermaat: 2,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706539
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356865449
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,310 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)