Printplaatklem - MKDS 3/ 3-B-5,08 GNYE - 1706484

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen-geel, Aansluitingen intern doorverbonden

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • interne doorverbinding voor het eenvoudig doorlussen van potentialen
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1706484
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 105 (C-1-2013)
GTIN 4017918116835
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,220 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)